Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain

Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain

Google-Übersetzung,
Mit einem schlanken, ergonomischen Design bietet die Ensemble™-Badewanne von Sterling maximalen Badekomfort mit integrierten Armlehnen und einer konturierten Rückenlehne, die sich perfekt an die natürliche Krümmung des Körpers anpasst. Die solide Konstruktion aus Vikrell®-Material und die hochglänzende Oberfläche widerstehen Flecken, Spänen und Kratzern.

  • Extra tiefer Badeschacht für zusätzlichen Komfort
  • Entworfen mit einer 18" Schürze
  • Hergestellt aus solidem Vikrell-Material für Stärke, Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit
  • Langlebiges Hochglanz-Finish sorgt für eine glatte, glänzende Oberfläche, die leicht zu reinigen ist
  • Leicht abfallende Wanne mit integrierter Schürze
  • 2-Zoll-Täfelung ermöglicht die Installation von Fliesen über dem Baddeck
  • Entspricht ANSI Z124.1.2 und CSA B45.1 National Consensus Standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-71121120
  • ProduktfamilieBath/Shower Units
  • ProduktgruppeEnsemble
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit