Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cubica Touch-free Electronic Automatic Wall-Mounted Faucet
Cubica Touch-free Electronic Automatic Wall-Mounted Faucet

    Cubica Touch-free Electronic Automatic Wall-Mounted Faucet

    Google-Übersetzung,

    SPEZIFIKATIONEN

    Berührungslose, elektronische Wandarmatur. Aktivierung per Infrarotsensor. Für Kalt- oder Mischwasser. Stromversorgung über die externe IP67-Doppelstromversorgung von Stern mit 9-V-Batterie. Alternativ kann die Armatur auch über einen 9-V-Transformator und ein integriertes Backup-System mit 9-V-Lithiumbatterie betrieben werden, das den normalen Betrieb bei Stromausfall ermöglicht. Mit Batteriestandsanzeige. Verchromtes Gehäuse, weitere Oberflächenausführungen erhältlich. Die Armatur schaltet sich nach 90 Sekunden automatisch ab. Per Fernbedienung einstellbare Parameter: Sensorreichweite, Sicherheitszeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Ein/Aus und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

    BETRIEB

    Berührungsloser elektronischer Wasserhahn mit Infrarotsensor. Der Wasserhahn aktiviert sich automatisch, sobald sich die Hände des Benutzers im Erfassungsbereich des Sensors befinden, und stoppt, sobald sie wieder entfernt werden.

    ANWENDUNG

    Diese Wandarmatur vereint elegantes, rechteckiges Design mit vandalensicheren Eigenschaften. Sie ist auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen langlebig. Sie trägt zur Hygiene in Waschräumen bei, spart Wasser und hilft, Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Ideal für Einkaufszentren, Sportanlagen sowie Geschäfts- und Unterhaltungszentren.

    Spezifikation
    • • Installation: Concealed wall mounted installation in framed drywall

      • Power Supply: 9V transformer; 9V battery (Batteries Not Included)

      • Operating pressure: 0.5-8.0 bar / 7.0-116.0 psi

      • Water supply: Cold or premixed water

      • Water flow: 5 lpm / 1.32pm - Cache Spary

      • Water Saving Options: 1.89 lpm / 0.5 gpm; 1.3 lpm / 0.35 gpm - Cache Spary

      • Water temperature: 70°C Maximum

      • Security Time: Auto shutoff after 90 seconds. Adjustable by remote control

      Keywords: Touch free faucet, touchless faucet, commercial faucet, commercial tap, automatic faucet, sensor faucet, wall mount faucets

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercubica-touch-free-electronic-automatic-wall-mounted-faucet
    • ProduktfamilieTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • ProduktgruppeCubica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets