Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 B, SKU: 352000

Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 B, SKU: 352000

Google-Übersetzung,

Berührungslose elektronische Wandarmatur mit IR-Sensor.

Für kaltes oder vorgemischtes Wasser.

Vorteile:
  • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
  • Kein Körperkontakt. Hilft, Benutzer vor Kreuzkontamination zu schützen
  • Bleifrei (Modelle D28 und D28 prox)
  • Passt durch sein minimalistisches Design in jeden Waschraum
  • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
  • Einfache Installation
  • Passender IR-gesteuerter Seifenspender
Spezifikation
  • Installation: Wall mounted duct concealed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery

Technische Spezifikation
  • Referenznummerd28-b
  • ProduktfamilieTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • ProduktgruppeD28
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures