Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250
MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250

    MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250

    Google-Übersetzung,

    MITTLERE POWER MIT MAXIMALER PERFORMANCE

    Mikrofill MIDI ist eine vielseitige und leistungsstarke Druckeinheit, die den Druck in großen geschlossenen Systemen für den privaten und gewerblichen Bereich aufrechterhält, darunter Heizsysteme, Kaltwassersysteme, Kühleinheiten und industrielle Kühlsysteme. Mit seinen Peripheralpumpen aus Messing für den Dauerbetrieb gewährleistet MIDI einen zuverlässigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand.

    Dank seiner kompakten Bauweise kann der Mikrofill MIDI an der Wand oder am Boden montiert werden, was die Installation und Inbetriebnahme besonders einfach macht. Mit einem Kaltfülldruck von bis zu 4,1 bar und einem Tankvolumen von 8 Litern ist das Gerät für die Anforderungen von Systemen bis zu 150.000 Litern ausgelegt.

    Das fortschrittliche digitale Steuersystem und die automatischen Füll- und Nachfüllfunktionen gewährleisten ein präzises Druckmanagement. Das KIWA -zugelassene Füllventil mit hohem Durchfluss und die flexiblen Anschlussmöglichkeiten tragen zur Benutzerfreundlichkeit und Effizienz bei.

    Der Mikrofill MIDI wurde für eine konstante Leistung und Langlebigkeit entwickelt und ist die ideale Lösung für Heiz- und Kühlanwendungen. Er bietet eine nahtlose Druckregelung bei minimalem Wartungsaufwand.

    Spezifikation
      • Suitable for sealed systems of up to 150,000 litres
      • Single (Duty) or twin (duty-standby) pump options
      • 3.5 - 4.1 bar cold fill pressure
      • Compact size, wall or floor mounting
      • Digital control system and LCD graphic display
      • Automated system fill and top-up
      • Easy to install and set up
      • High flow, KIWA approved fill valve
      • Inlet and outlet configurable for left or right connection with flexible hoses (supplied)
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap , weir overflow and warning pipe
      • 2 year warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMIKROFILL-MIDI-PRESSURISATION-UNIT-150-250
    • ProduktfamilieMikrofill
    • ProduktgruppePressurisation Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)504
    • Breite (mm)415
    • Tiefe (mm)270
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)19.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressurization units
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit