Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230
MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230

    MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230

    Google-Übersetzung,

    Kompakt, leistungsstark und auf Präzision ausgelegt

    Der Mikrofill MINI ist eine kompakte und dennoch hocheffiziente Druckerhöhungseinheit, die für große geschlossene Systeme im privaten und kleinen gewerblichen Bereich entwickelt wurde. Ob für Heizsysteme, Kaltwassersysteme, Kühleinheiten oder industrielle Kühlung – der Mikrofill MINI bietet mühelos eine außergewöhnliche Druckregelung.

    Der MINI ist in einem robusten, kompakten Gehäuse untergebracht, das für die Wandmontage konzipiert ist. Er lässt sich daher bemerkenswert einfach installieren und in Betrieb nehmen. Trotz seiner geringen Größe bietet er einen Kaltfülldruck von 3,0 Bar und ein Tankvolumen von 2 Litern. Damit ist er ideal für Systeme mit bis zu 6.000 Litern.

    Ausgestattet mit einem fortschrittlichen digitalen Steuerungssystem und automatischen Nachfüllfunktionen garantiert der MINI einen präzisen und zuverlässigen Betrieb. Das Gerät verfügt außerdem über ein KIWA -zugelassenes High-Flow-Füllventil, das bei jeder Installation Effizienz und Zuverlässigkeit gewährleistet.

    Der Mikrofill MINI eignet sich perfekt zur Aufrechterhaltung des Drucks in Heiz-, Kühl- und Industrieanwendungen und gewährleistet eine konstante Leistung mit geringem Wartungsaufwand. Damit ist er die erste Wahl für kleinere geschlossene Systeme.

    Spezifikation
      • Suitable for sealed systems of up to 6,000 litres
      • Single (Duty) or twin (duty-standby) pump options
      • 3.0 bar cold fill pressure
      • Compact design, wall mounting
      • Digital control system and LED display
      • Automated system top-up
      • Easy to install and set up
      • High flow, KIWA approved fill valve
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap , weir overflow and warning pipe
      • Outlet configurable for left or right connection with flexible hose (supplied)
      • 2 year warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMIKROFILL-MINI-PRESSURISATION-UNIT-130-230
    • ProduktfamilieMikrofill
    • ProduktgruppePressurisation Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)403
    • Breite (mm)293
    • Tiefe (mm)145
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressurization units
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit