Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater DDH
STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    Google-Übersetzung,

    STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter DDH

    › Starker, robuster und langlebiger Kupfertank
    › Die Temperatur kann auf 3 Stufen eingestellt werden, sodass Sie die Wattzahl je nach Jahreszeit wählen können: geringe Leistung im Sommer, um Energie zu sparen, und mittlere und hohe Leistung, wie Sie es wünschen und für richtig halten.
    › ELCB unterbricht automatisch den Strom, wenn ein Leck auftritt
    › IP25 Wasserdichtigkeitsstandard
    › 5 Jahre Garantie auf Heizung und 1 Jahr auf sonstiges Zubehör
    › Das Gerät arbeitet mit niedrigem Wasserdruck

    Thailändisch

    • Kupfertank, stark und langlebig, kann lange verwendet werden
    • Die Temperatur kann in 3 Stufen eingestellt werden, sodass Sie die gewünschte Leistung, saisonale, niedrige Leistung im Sommer und zum Energiesparen, mittlere und hohe Leistung entsprechend Ihren Bedürfnissen und Vorlieben auswählen können.
    • ELCB automatisches Abschaltsystem wenn ein Leckstrom vorhanden ist
    • Wasserschutzklasse Standard IP25
    • Garantie für Heizgeräte 5 Jahre, sonstige Geräte 1 Jahr
    • Die Maschine arbeitet mit niedrigem Wasserdruck.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DDH
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeWater Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)197
    • Breite (mm)235
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit