Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC XG
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC XG

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHC XG

    Google-Übersetzung,

    STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter DHC XG

    › Starker, haltbarer und langlebiger Kupfertank
    › ELCB unterbricht automatisch den Strom, wenn ein Leck auftritt
    › Das Gerät arbeitet mit niedrigem Wasserdruck
    › Die Temperatur wird präzise und gründlich eingestellt
    › Die Geräteabdeckung ist aus hochwertigem Kunststoff mit silberbronzefarbener Sonderfarbe.
    › Das Gerät ist 7,3 cm dünn
    › 5 Jahre Garantie auf Heizung und 1 Jahr auf sonstiges Zubehör

    Thailändisch

    • Kupfertank, stark und langlebig, kann lange verwendet werden
    • ELCB automatisches Abschaltsystem wenn ein Leckstrom vorhanden ist
    • Die Maschine arbeitet mit niedrigem Wasserdruck.
    • Feine und präzise Temperatureinstellung
    • Maschinenabdeckung Aus hochwertigem Kunststoff Kommt in einer speziellen Silber-Bronze-Farbe.
    • Das Gerät ist nur 7,3 cm groß.
    • Garantie für Heizgeräte 5 Jahre, sonstige Geräte 1 Jahr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHC_XG
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeWater Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)342
    • Breite (mm)216
    • Tiefe (mm)73
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit