Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater DHM

STIEBEL ELTRON Water Heater DHM

Google-Übersetzung,

STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter DHM

› Wasser-/spritzwassergeschützt nach elektrischem Sicherheitsstandard IP 25
› Schnelles Aufheizen spart Energie
› Hydraulische Drosselung zum Ausgleich von Druckschwankungen

› Superkompaktes Design
› Über- und Untertischmontage (Einheit drehbar)

Thailändisch

  • Safe & Dry IP25 wasserdicht mit exklusivem Gehäusedesign und Montagesystem. daher vollstes Vertrauen Im Falle eines Problems, bei dem Wasser in das Gerät eindringt und einen Kurzschluss verursacht
    schnelle Erwärmung und maximale Einsparungen
  • Steuern Sie den Betrieb der Maschine mit einem Hydrauliksystem.
  • spezielle Heizspirale
  • kompakter Körper
  • Das Gerät kann in vielen Richtungen installiert werden.
  • Kommt mit einem geflochtenen Schlauch für eine einfache Installation
  • Teile aus Deutschland importiert






Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHM
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeWater Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)143
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)82
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit