Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater DX
STIEBEL ELTRON Water Heater DX

    STIEBEL ELTRON Water Heater DX

    Google-Übersetzung,

    STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter DX

    › ELSD (Electric Leakage Safety Device) Schutz gegen Stromlecks
    › Wasser-/spritzwassergeschützt nach elektrischem Sicherheitsstandard IP 25
    › Verbrühungsschutz mit doppelter automatischer Sicherheitsabschaltung durch Thermostat
    › Funktioniert auch bei niedrigem Wasserdruck
    › Platzsparend
    > Einfache Installation

    Thailändisch

    • Automatisches ELSD-Stromabschaltsystem wenn ein Leckstrom vorhanden ist
    • Safe & Dry IP25 wasserdicht mit exklusivem Gehäusedesign und Montagesystem. Daher maximale Sicherheit im Falle von Wasserproblemen, die in die Maschine eindringen und einen Kurzschluss verursachen
    • Double Action Thermostat (Duscheinheit) Das System schaltet die Maschine automatisch in 2 Schritten ab, wenn die Wassertemperatur zu hoch ist. Mit einem intelligenten Steuerungssystem stellt es die gesamte Nutzungsdauer sicher.
    • Die Maschine arbeitet mit niedrigem Wasserdruck.
    • Die Maschine ist klein Platz sparen
    • einfache Installation



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DX
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeWater Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)264
    • Breite (mm)186
    • Tiefe (mm)76
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit