Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater XGL
STIEBEL ELTRON Water Heater XGL

    STIEBEL ELTRON Water Heater XGL

    Google-Übersetzung,

    STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter XGL

    › Hitze- und hochdruckbeständiger X-Tra-Tank aus verstärktem Polyamid
    › ELCB unterbricht automatisch den Strom, wenn ein Leck auftritt
    › IP25-Wasserdichtigkeitsstandard für höchste Sicherheit, falls Wasser in die Maschine eindringt und einen Stromschlag verursacht
    › Kontrollieren Sie die Temperatur mit einem Mikroprozessorsystem für eine präzise Wassertemperatur und das Ergebnis wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
    › Die Maschine ist 7,3 cm dünn und sieht modern aus.
    › Reduzieren Sie Überhitzung nach dem Ausschalten und Einschalten direkt danach, um Verbrühungen zu vermeiden
    › 5 Jahre Garantie auf Heizung und 1 Jahr auf sonstiges Zubehör

    Thailändisch

    • X-Tra Tank ist hitzebeständig und hochkomprimierbar aus verstärktem Polyamid.
    • ELCB automatisches Abschaltsystem wenn ein Leckstrom vorhanden ist
    • Wasserschutzklasse Standard IP25
    • Temperaturregelung durch Mikroprozessorsystem sorgen für eine genaue Heiztemperatur und auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
    • Das Gerät ist nur 7,3 cm groß.
    • Überhitzung reduzieren Schalten Sie es nach dem Deaktivieren sofort wieder ein. um Verbrühungen zu vermeiden
    • Garantie für Heizgeräte 5 Jahre, sonstige Geräte 1 Jahr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_XGL
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeWater Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)342
    • Breite (mm)216
    • Tiefe (mm)73
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit