Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Mounted
Barrier Free Tepid Emergency Shower
Model: T3015-EP-NUL-NAAB

Floor Mounted Barrier Free Tepid Emergency Shower Model: T3015-EP-NUL-NAAB

Google-Übersetzung,
Bodenmontierte lauwarme Notdusche Modell: T3010-EP-NUL-NAAB ASSE1071 Thermostatisches Notmischventil, im KERN der Dusche integriert Thermostatische Steuerung an der Armatur Eliminiert die Notwendigkeit, ein separates Mischventil anzugeben oder zu installieren Der ABS-Duschkopf ist chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit Duschkopfoptionen aus Edelstahl (siehe Datenblatt) Beide Duschköpfe verfügen über ein gleichmäßiges „nicht kräftiges“ ANSI-konformes Sprühmuster und eine Durchflussrate, die den Komfort erhöhen und die ordnungsgemäße Verwendung fördern Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss Zuggriff aus Edelstahl aktiviert Durchfluss Auswahl zwischen Epoxid-, verzinkten oder Edelstahlrohren ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-mounted-barrier-free-tepid-emergency-shower-model-t3015-ep-nul-naab
  • ProduktfamilieTepid Emergency Shower
  • ProduktgruppeT3015-EP-NUL-NAAB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls