Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S2210-EP-NFT-ABNAFloor Mounted
Eyewash Station
Model: S2210-EP-NFT-ABNA

S2210-EP-NFT-ABNAFloor Mounted Eyewash Station Model: S2210-EP-NFT-ABNA

Google-Übersetzung,
Bodenmontierte Augenduschenstation Modell: S2210-EP-NFT-ABNA Bodenmontierte Augenduschenstation ermöglicht eine strategische Platzierung in der Nähe von Gefahren. ABS-Schüssel ist chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit. Edelstahlschüsseloption (siehe Datenblatt). Selbstentleerender Augenduschenblock reduziert Bakterienwachstum. Staubabdeckungen schützen den Augenduschenblock, wenn er nicht verwendet wird. Zentral angeordneter Aktivator ist bei Sehbehinderung leicht zu finden. Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss. Integrierter Sprühumleiter gleicht den Durchfluss zu jedem Sprühkopf aus. Auswahl zwischen Epoxid-, verzinktem oder Edelstahlrohr. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Die bodenmontierte Augenduschenstation von Stingray kann mit der patentierten ASSE1071-Notmischventiltechnologie (siehe unten) gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung bereitzustellen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummers2210-ep-nft-abnafloor-mounted-eyewash-station-model-s2210-ep-nft-abna
  • ProduktfamilieEyewash Station
  • ProduktgruppeS2210-EP-NFT-ABNA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls