Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted
Eye/Face Wash Station
Model: S2530-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Eye/Face Wash Station Model: S2530-NP-NFT-ABNA

Google-Übersetzung,
Augen-/Gesichtsdusche zur Wandmontage Modell: S2530-NP-NFT-ABNA Die wandmontierte Augen-/Gesichtsdusche ist platzsparend. Die ABS-Schüssel ist chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit. Optionale Edelstahlschüssel (siehe Datenblatt). Selbstentleerender Augenduschenblock reduziert Bakterienwachstum. Staubschutzkappen schützen den Augenduschenblock bei Nichtgebrauch. Der zentral angeordnete Aktivator ist bei Sehbehinderung leicht zu finden. Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss. Der integrierte Sprühumleiter gleicht den Durchfluss zu jedem Sprühkopf aus. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Die wandmontierte Augen-/Gesichtsdusche von Stingray kann mit der ASSE1071-Notmischventiltechnologie von Stingray (siehe unten) gebündelt werden, um eine vollständige ANSI Z358.1-Lösung bereitzustellen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall-mounted-eye-face-wash-station-model-s2530-np-nft-abna
  • ProduktfamilieEye-Face Wash Station
  • ProduktgruppeS2530-NP-NFT-ABNA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit