Das Mineralsystem StoTherm® ci ist ein dekoratives und schützendes Außenwandsystem (WDVS), das hervorragende Luft- und Wetterdichtigkeit mit hervorragender Wärmedämmung und Feuerbeständigkeit kombiniert. Es enthält eine nicht brennbare durchgehende Außenisolierung und eine durchgehende Luft- und Feuchtigkeitsbarriere mit Stos Hochleistungsoberflächen, um eine fortschrittliche Hochleistungs-Wandverkleidungsbaugruppe herzustellen.
Wählen Sie aus einer breiten Palette von Farben und Texturen für jede Außenlackierung, die Ihnen die Freiheit gibt, wirklich einzigartige Merkmale zu schaffen. Unabhängig von der gewünschten Optik des Gebäudes bietet StoTherm® ci Mineral eine beispiellose Flexibilität für die Gestaltung Ihres Gebäudes. Da Mineralwolle bei viel höheren Innentemperaturen als andere Isolierungen betrieben werden kann, gibt es keine Einschränkungen für die Lichtreflexionswerte (LRVs) von Außenflächen. Dadurch können Designer aus einer größeren Auswahl an dunkleren Farben und Schattierungen für jedes Äußere wählen, was Ihnen mehr Designflexibilität gibt. Von architektonischen Formen und auffälligen Oberflächen bis hin zu Hochleistungsbeschichtungen sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |