Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UF - Sistema de Argamassa de Poliuretano Texturizado
Stonclad UF - Sistema de Argamassa de Poliuretano Texturizado
    Stonhard

    Stonclad UF - Sistema de Argamassa de Poliuretano Texturizado

    Google-Übersetzung,

    Außergewöhnlich haltbares, strukturiertes, unversiegeltes Polyurethansystem für schnelle Installationen, insbesondere im Lebensmittel- und Getränkemarkt.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • O Stonclad UF é um sistema de argamassa de poliuretano de quatro componentes, texturizado, e de aplicação manual com talocha. O Sistema consiste num aglutinante de uretano-ureia, pigmentos e uma mistura de agregados de sílex calcinado e agregados de quartzo graduados. O Stonclad UF pode ser aplicado numa espessura de 6 mm a 9 mm dependendo dos requisitos da aplicação. O Stonclad UF é uma argamassa com elevada resistência térmica, química, à abrasão e ao choque térmico, tornando-o ideal para a indústria alimentar e de bebidas, ou quaisquer outras aplicações que requeiram tais características. A sua natureza sem selagem e auto primária faz com que seja ideal para instalações rápidas minimizando os tempos de paragem.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UF-PT
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeHeavy Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit