Das Gitter wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 nach EN 12020-2 gefertigt. Es wird standardmäßig mit einem Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 2,3 × 2,3 mm) geliefert; auf Anfrage ist auch ein Drahtgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 6 × 6 mm) erhältlich. Das Gitter ist mit einer Erdungsklemme ausgestattet. Die Oberfläche ist wahlweise naturfarben oder bronzefarben eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in allen RAL-, Sikkens-, NCS- oder Interpon-Farben mit einer Schichtdicke von 60 bis 80 µm erhältlich.
Spezifikation
Material
The grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a 6 × 6 mm mesh is available on request. The grille is equipped with a grounding clamp. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness of 60 to 80 microns.
Dimensions
The blade pitch is 20 mm, the built-in depth is 29 mm and the frame flange measures 21 mm. The minimum production size is 100 × 100 mm.
Fixing
The grille is supplied with wall anchors no. 418. For smaller dimensions, spring clips no. 419 can be provided on request. Grilles with a surface area greater than 3 m² require a supporting reinforcement structure. The frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting on request.
Options
Available options include a water channel, removable insect mesh, counter frame, filter, version without flange and the ST-415 frame grille.
Typical applications
This grille is commonly used in medium-voltage cabins and IT rooms.