Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louvre ST-414thf

Storax ventilation Louvre ST-414thf

Google-Übersetzung,
Das wärmegedämmte Rahmengitter wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 nach EN 12020-2 gefertigt. Es ist mit einer mit PUR-Schaum gefüllten Wärmedämmplatte ausgestattet und kann bei Bedarf beidseitig pulverbeschichtet werden. Die Öffnungsmaße werden nach Kundenspezifikation gefertigt. Die Oberfläche ist natur oder bronze eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in allen RAL-, Sikkens-, NCS- oder Interpon-Farben mit einer Schichtdicke zwischen 60 und 80 µm erhältlich.
Spezifikation
  • Material The thermally insulated frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is equipped with a thermal insulation panel filled with PUR foam, and the sandwich panel can be powder-coated on both sides if required. The opening dimensions are produced according to specification. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 33 mm and the clamping width is available in 24, 28 or 32 mm. The minimum production dimensions are 130 × 130 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and mounted using spacer blocks. Typical applications This thermally insulated frame grille is used in HVAC systems, hospitals, schools, hotels, curtain walls and thermally insulated air ducts.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-414thf
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande