Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louvre ST-450

Storax ventilation Louvre ST-450

Google-Übersetzung,
Das extrem wasserbeständige Einbaugitter wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 nach EN 12020-2 gefertigt. Es wird standardmäßig mit einem Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 2,3 × 2,3 mm) geliefert; auf Anfrage ist auch ein Drahtgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 6 × 6 mm) erhältlich. Die Oberfläche ist naturfarben oder bronzefarben eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in allen RAL-, Sikkens-, NCS- oder Interpon-Farben mit einer Schichtdicke von 60 bis 80 µm verfügbar. Für optimale Entwässerung ist das Gitter serienmäßig mit einer integrierten Wasserrinne ausgestattet.
Spezifikation
  • Material The extreme water-resistant built-in grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. The grille is equipped with an integrated water channel as standard for optimal drainage. Dimensions The blade pitch is 50 mm, the built-in depth is 159 mm and the frame flange measures 38 mm. The minimum production dimensions are 200 × 225 mm. The preferred height is a multiple of 50 mm plus 225 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 1428. For grilles wider than 2395 mm, a supporting reinforcement structure must be provided. On request, the frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting. Options Available options include a version without flange and a frame grille on request. Typical applications This type of built-in grille is used in data centers, power plants, emergency power facilities and various IT applications. It can be combined with blade type ST-050-W.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-450
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Louvre window

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande