Die wandmontierte Waschtischarmatur von Origehm vereint modernes Design mit wassersparender Leistung dank ihrer eleganten Rohrform und der verdeckten Montage. Sie eignet sich ideal für Projekte, die eine BREEAM- und LEED-Zertifizierung anstreben, und verfügt über einen Durchflussbegrenzer von 4 l/min, der den Wasserverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Armatur um über 60 % reduziert. Der integrierte Korpus ermöglicht eine nahtlose Wandmontage und bietet eine minimalistische Ästhetik bei gleichzeitig einfacher Installation, hoher Funktionalität und langer Lebensdauer.