Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Columna de ducha monomando FORMENTERA
Columna de ducha monomando FORMENTERA
Columna de ducha monomando FORMENTERA
Columna de ducha monomando FORMENTERA

    Columna de ducha monomando FORMENTERA

    Google-Übersetzung,
    Das FORMENTERA Einhebel-Duschsystem ist eine raffinierte Ergänzung für Ihr Badezimmer, die Stil und Funktionalität nahtlos vereint. Dieses Duschsystem, das als Einzelstück in der Strohm-Kollektion enthalten ist, ist für Spitzenleistungen im Bereich der Wasserhähne und Mischbatterien konzipiert. Hier sind die wichtigsten Spezifikationen: Typ: Quadratische Duschsäule. Handbrause: Einzelfunktion. Mit seinem modernen quadratischen Design und der effizienten Einzelfunktions-Handbrause wertet das FORMENTERA Einhebel-Duschsystem nicht nur die Ästhetik Ihres Badezimmers auf, sondern bietet auch eine praktische und praktische Funktion angenehmes Duscherlebnis. Werten Sie Ihr Badezimmerambiente mit dieser stilvollen und praktischen Ergänzung aus der Strohm-Kollektion auf.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbc_strohm_showers_formentera_single_lever_shower_system
    • ProduktfamilieShower systems
    • ProduktgruppeShower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves