Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Columna de ducha dual control SOLLER
Columna de ducha dual control SOLLER
Columna de ducha dual control SOLLER
Columna de ducha dual control SOLLER

    Columna de ducha dual control SOLLER

    Google-Übersetzung,
    Duschsäule mit thermostatischem Design, aber mit der Funktionalität eines Einhebelmischers. Dual-Control-Duschsystem mit Überkopfauslass. Technische Merkmale: Thermostat-Brausemischer mit oberem Auslass. Höhenverstellbarer Teleskop-Duscharm (Mindesthöhe: 83 cm, Höchsthöhe 131 cm). Duschkopf Ultra Slim aus Metall, 25 cm x 25 cm, mit Anti-Kalk-System. Handbrause mit 1 Funktion, 1,5 m, silberfarbenes PVC Flexibler Brauseschlauch mit Verdrehschutzsystem. Verschiebbarer Brausehalter. Thermostatmischer mit Sicherheitstemperaturstopp bei 38 °C. Safe-Touch-Technologie sorgt dafür, dass sich die Außenfläche des Hahnkörpers kalt anfühlt. Integrierter Keramik-Umsteller. Rückschlagventile. Durch Filter geschützte Rückschlagventile. Montage. Wandmontierter, höhenverstellbarer Teleskop-Brausearm (min. Höhe: 80 cm, max. Höhe: 131 cm) 20,2 cm x 20,2 cm Anti-Kalk-Sprühkopf 1-Funktions-Handbrause mit Anti-Kalk-System 1,5 m silberner PVC-Brauseschlauch mit Anti-Twist-System zur Vermeidung von Verheddern. Einstellbar Gleitunterstützung. Safe-Touch-Technologie, die beim Berühren des Wasserhahnkörpers ein kühleres Gefühl vermittelt. In die Kolonne integrierter Keramikinverter. Rückschlagventile. Schmutzsammelfilter
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbc_strohm_showers_soller_dual_control_shower_system
    • ProduktfamilieShower systems
    • ProduktgruppeShower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures