Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless steel handrail-HS34
Styla

Stainless steel handrail-HS34

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Handlauf HS.34 mit Griffdurchmesser 34 mm, komplett aus Edelstahl AISI 304 mit gebürsteter Oberfläche, komplett mit Endkappen, Kurven und Halterungen für starken Halt auch auf Doppel-Gipskartonplatten.

Spezifikation
  • Supply and installation of a 34 mm diameter stainless steel handrail, with stainless steel endcaps and brackets, having a strong hold Made of:

    - A stainless steel 34 mm diameter handrail.

    - Mounted on the wall using special stainless steel brackets with

    three self-centering holes, over 38 mm distant from each other

    for a strong grip on any wall, even on a double sheet plasterboard, and distant 58 mm from the wall for a perfect hand-grip.

    - Complete with stainless steel endcaps and internal and/or external dovetailed, self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit with the timber (handrail).

    even on double sheet plasterboard.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstainless-steel-handrail-hs34
  • ProduktfamilieHandrail
  • ProduktgruppeHS34
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)114
  • Breite (mm)75
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBarrier rails
  • OmniClassNummer23-17 25 13
  • OmniClassTitelHandrails
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes