Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace

    Summit Open Linear Luxury Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Wir präsentieren den Summit-Kamin | Eine neue Ära im Kamin-Design

    Kamine sind seit Langem ein fester Bestandteil des Designs und verleihen Innenräumen Wärme, Atmosphäre und Eleganz. Doch warum sich mit dem Gewöhnlichen zufriedengeben, wenn man das Außergewöhnliche genießen kann? Dank Innovationen, die Form und Funktion gleichermaßen auf ein neues Niveau heben, setzen moderne Kamine neue Maßstäbe.

    Wenn Sie ein außergewöhnliches Design suchen, das sich vom Gewöhnlichen abhebt, sollten Sie sich für ein Modell mit imposanten Flammen, architektonischen Öffnungen und unvergleichlichem Realismus entscheiden. Erfahren Sie hier, wie diese Merkmale unser Erlebnis von Feuer in Innenräumen revolutionieren.

    Die Macht der sich ausbreitenden Flammen

    Das Herzstück eines wirklich außergewöhnlichen Kamins ist das Feuer selbst. Mächtige Flammen ziehen die Blicke auf sich und erzeugen ein Gefühl von Erhabenheit und Eleganz. Anders als die gedämpften, schmalen Flammen traditioneller Kamine setzen moderne Designs auf kraftvolle, weitläufige Flammen, die die natürliche Schönheit eines lodernden Feuers widerspiegeln.

    Dieser Gestaltungsansatz steigert nicht nur die ästhetische Wirkung, sondern dient auch als Blickfang, der die verschiedenen Elemente eines Raumes miteinander verbindet. Ob minimalistischer Raum oder opulentes Interieur – ein imposantes Flammenbild verleiht jedem Raum eine unwiderstehliche Anziehungskraft, die fesselt und inspiriert.

    Architektonische Öffnungen, die Eleganz neu definieren

    Die Proportionen eines Kamins können seine Wirkung entscheidend beeinflussen, und höhere Öffnungen sind zu einem Kennzeichen luxuriösen Designs geworden. Architektonische Öffnungen mit größerer Höhe verleihen dem Raum ein Gefühl von Offenheit und Dramatik und schaffen ein visuelles Zentrum, das den gesamten Raum aufwertet.

    Diese höheren Öffnungen bestechen nicht nur durch ihre Größe – sie setzen ein klares Statement. Sie rahmen die Flammen elegant ein und lassen das Spiel von Feuerlicht und Schatten ein faszinierendes Schauspiel erzeugen. Für Designer und Hausbesitzer gleichermaßen bietet sich hier die Möglichkeit, Interieurs zu gestalten, die sich sowohl weitläufig als auch intim anfühlen.

    Unvergleichlicher Realismus: Die Kunst der Flamme

    Die wohl revolutionärste Innovation moderner Kamine liegt in der Technologie hinter den Flammen selbst. Heutige Kamine nutzen integrierte Brennersysteme, um einen unvergleichlichen Realismus zu erzielen. Vorbei sind die Zeiten künstlich wirkender Feuer; heute schafft die Illusion von natürlich brennendem Holz ein wahrhaft authentisches Erlebnis.

    Für alle, die Wert auf Handwerkskunst und Authentizität legen, sorgt diese Weiterentwicklung dafür, dass der Kamin nicht nur wie ein Kunstwerk aussieht – er fühlt sich auch so an. Die lebensechte Flammenoptik schafft ein Gefühl von Verbundenheit und Behaglichkeit und verbindet auf harmonische Weise Natürlichkeit und Eleganz.

    Definiere deine Erwartungen neu

    Warum sich mit dem Gewöhnlichen zufriedengeben, wenn man das Außergewöhnliche erleben kann? Modernes Kamin-Design lädt uns ein, über das Traditionelle hinauszudenken und eine Welt zu entdecken, in der Feuer mehr ist als nur ein Gebrauchsgegenstand – es ist ein Ausdruck von Raffinesse, Kreativität und Innovation.

    Mit ihren imposanten Flammen, architektonischen Öffnungen und unvergleichlichem Realismus sind moderne Kamine ein Beweis für die Kunst, Vertrautes neu zu interpretieren. Ob Sie als Innenarchitekt eine kühne Vision verwirklichen oder als Hausbesitzer Ihr Zuhause aufwerten möchten – diese Kamine bieten ein transformatives Erlebnis, das Luxus neu definiert.


    Spezifikation
    • Overall:

      • Fuel Type: Propane | Natural Gas
      • Type: Gas B-Vent
      • Style: Linear
      • Venting: 12″ B-Vent System
      • Maximum Heat Output: 95,000 BTUs
      • Viewing Height: 18 or 24″
      • Viewing Width: 50.25, 62.25, or 74.25″
      • LED Lights: Yes
      • Interior Downlighting: Yes
      • Safety Spill Switch: Yes
      • Adjustable Flame Height: Yes
      • Thermostatic Control: Yes

      48” Model

      • Framing Width: 54 1⁄8”
      • Framing Height: 47”
      • Framing Depth: 20 ½”

      60” Model

      • Framing Width: 66 1⁄8”
      • Framing Height: 47”
      • Framing Depth: 20 ½”

      72” Model

      • Framing Width: 78 1⁄8”
      • Framing Height: 47”
      • Framing Depth: 20 ½”

      *84” *96”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersummit-open-linear-luxury-fireplace
    • ProduktfamilieLinear Fireplace
    • ProduktgruppeLinear Gas Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace