Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Louver Doors - False Louver Effect

Louver Doors - False Louver Effect

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Falsche Jalousietüren verwenden ein standardmäßiges 1-9/16 Zoll breites Jalousieblatt, das für ein gehobenes Aussehen sorgt. Falsche Lamellen können bei fast jedem Paneeldesign eingesetzt werden, um eine passende oder individuelle Ästhetik zu ermöglichen, wenn das Erscheinungsbild einer Lamellenoptik ohne Belüftung oder Geräusche erwünscht ist. Zu den Standarddesigns gehören Full Louver, Louver/Lamelle, Louver/Panel, Panel/Lamelle, Louver/Panel und andere. Höhen und Breiten können angepasst werden, um den Abmessungen von Toilettentrennwänden, ADA, Umkleideräumen oder nachgerüsteten Hotelschränken zu entsprechen. Breiter dimensionierte Lamellen sind auf Anfrage erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersupadoors-louver-false
  • ProduktfamilieDoor
  • ProduktgruppeLouver
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 14 00
  • Format2014TitelWood Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 15
  • OmniClassTitelWood Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors