Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suvinil Smooth Effect
Suvinil Smooth Effect
Suvinil Smooth Effect
Suvinil Smooth Effect
Suvinil Smooth Effect
Suvinil Smooth Effect
    Suvinil
    Archiviert

    Suvinil Smooth Effect

    With Suvinil Smooth Effect you find different effects in just one can if you just use special rollers for different results. In addition to giving a special touch to your home, the textured wall masks small imperfections. It brings in its formulation components that enhance the texture, allowing the achievement of various effects. It is a product of easy application, fast drying, good adhesion and great homogeneity, besides disguising small imperfections in the wall.
    Available Sizes and Yields:
    Can 25kg: up to 25 m²/coat;
    Can 24kg: up to 24 m²/coat;
    Can 22kg: up to 22 m²/coat;
    Can 21kg: up to 21 m²/coat

    Spezifikation
    • Role: Provide textured effect on masonry surfaces in general.
      Indicated Area: Interior and Exterior;
      Finishing: Texture;
      Quality: Premium;
      Yield: up to 25 m²/coat (25 Kg)
      Surfaces: Suitable for texturing internal and external surfaces of plaster, concrete blocks, fiber cement, apparent concrete, putty or acrylic paste and repainting over PVA or acrylic latex.

      Pre-Application Products: Suvinil Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Wall Preparing Primer (for repainting on weak surfaces such as chalked paints). Suvinil Interior Putty or Suvinil Exterior/Interior Putty for surface levelling.


      Granularity: 1/3

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSUV-TEXTURA-CLA
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeTextures & Special Effects
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)348
    • Breite (mm)235
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)25.63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlastic texture paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit