Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Cabinet Hamra  120
Svedbergs
Archiviert

Mirror Cabinet Hamra 120

• Energy-effective soft, dimmable lighting • Dimmable colour temperature (2,700–6,400K) • Knob on cabinet to control the lighting • Basin lighting • Magnet for holding small objects • Mirror cabinet dividers included in 60, 80, 120 cm versions • EasyMount hanging system fast, simple, safe wall mounting of mirror cabinet • Adjustable premium soft-closing hinges • The mirrors have a wide opening angle of 125°, which makes it easier to position several mirror cabinets next to each other in the bathroom and facilitates cleaning. • Moveable toughened glass shelves • Electrical socket in upper right corner of cabinet, can be changed to left on installation • Easier to adjust the mirrors, minimal gap between the mirrors • Duradry coating process • Made in Sweden • 10 year guarantee • IP 44 - certified • Supplied ready-assembled with third party certified electronic components
Technische Spezifikation
  • Referenznummer325120
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit