Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower screens 180 Corner shower 100x100
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 100x100

3.9 von 5 Sternen3.9(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Hat zwei Türen zum Öffnen mit transparenten Dichtungen an den unteren Kanten. Die Türen können nach innen geklappt werden, wenn die Dusche nicht verwendet wird, um die Bodenfläche zu maximieren. Keine Schwelle – erlaubt behindertengerechten Zugang. Einscheibensicherheitsglas 8 mm. Selbstschließende Scharniere. Verdeckte Befestigungs- und Klemmschrauben. Höhe 200 cm.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCS180_100X100
  • Produktfamilie180
  • ProduktgruppeShower Screen
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden