Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skoga Straight 77 Hold Grip
Svedbergs

Skoga Straight 77 Hold Grip

Google-Übersetzung,

Das neue Skoga ist einfacher zu tragen, zu installieren und an die Bedingungen Ihres Badezimmers anzupassen. Wendetüren vereinfachen und erleichtern die Handhabung. Es stehen viele Modelle zur Auswahl, zum Beispiel für Badewanne, Ecke und Wand. Mit ihren unterschiedlichen Breiten und Höhen holt die Serie das Beste aus kleinen und großen Bädern heraus. Neben smarten Modellen stehen viele verschiedene Gläser und Griffe in gleicher Farbe und Ausführung wie andere Details zur Auswahl, um ein Gesamtbild im Bad zu schaffen. Wald mit gerader Sichtschutzwand, Tiefe 70-100 cm. Höhe 198 cm. Gehärtetes Sicherheitsglas 6 mm. Wandprofil ermöglicht Rohrverdrahtung 30 mm von der Wand entfernt. Die Duschwände können mit Bauprofilen 30 oder 50 mm ergänzt werden.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSkoga_S_77_HG
  • ProduktfamilieSkoga
  • ProduktgruppeShower Screen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1980
  • Breite (mm)770
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden