Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Forsa Corner shower with folding screen fixed wall/door 70x90

Unique ref.: ForsaHornVikFast70x90
Marke: Svedbergs
Produkt Familie: Forsa
Produkt Gruppe: Showers
Breite (mm): 700
Höhe (mm): 1980
Tiefe (mm): 925
Publishing Datum: 2017-11-28
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Consists of a fixed screen with curtain rail (max. 105 cm), floor mounting and transparent rubber seal against the floor, plus one folding door (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The door can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the door. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm (199 cm upper edge of rod). Door opening 61-81 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


Material 1: Glass
Material 2: Aluminium
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Showers
NBS Reference Code: 35-06-79
NBS Reference Beschreibung: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Name Wert
Depth 925 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Glass

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.