Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower screens 180 Corner shower 88
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 88

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Hat eine Tür zum Öffnen. Die Türen können nach innen geklappt werden, wenn die Dusche nicht verwendet wird, um die Bodenfläche zu maximieren. Keine Schwelle – erlaubt behindertengerechten Zugang. Einscheibensicherheitsglas 8 mm. Selbstschließende Scharniere. Verdeckte Befestigungs- und Klemmschrauben. Höhe 200 cm.

Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-88_shower
  • Produktfamilie180
  • ProduktgruppeShower Screen
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden