Unique ref.: | ext_door_bering_os_double |
---|---|
Marke: | SWEDOOR JELD-WEN |
Produkt Familie: | Exterior doors |
Produkt Gruppe: | Function |
Publishing Datum: | 2015-06-25 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.swedoor.se/produkter/ytterdoerrar/doerrar/produkt/?productId=55... |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6850 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Technische Beschreibung: | http://www.swedoor.se/mattofakta/ |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/swedoor-jeld-wen/product/ext_door_bering_os_double
Material 1: | Wood |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | Sweden |
Hergestellt in: | Latvia |
BIMobject Kategorie: | Türen - Türen Komplettelemente |
---|---|
IFC Klassifikation: | Door |
UNSPSC Name: | Doors |
UNSPSC Code: | 301715 |
Uniclass 1.4 Code: | JL20 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Doors |
Uniclass 2.0 Code: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Doorsets |
Uniclass 2015 Code: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Doorsets |
NBS Reference Code: | 59-23 |
NBS Reference Beschreibung: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Doors |
OmniClass-Nummer: | 23-17 11 15 |
OmniClass-Bezeichnung: | Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.