Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

ARCHIVED Exterior Door Classic Bizet LE (low energy)

Unique ref.: ext_door_bizet_os_le
Marke: SWEDOOR JELD-WEN
Produkt Familie: Exterior doors
Produkt Gruppe: Classic
Publishing Datum: 2015-06-25
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Bizet Arctic is an low energy, exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Material 1: Wood
Material 2: EPS
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Latvia

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Beschreibung: Doorsets
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®