Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted
SWEDOOR

Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

Google-Übersetzung,
Die Schiebetür FS Slide 1480 ist eine Aufputzlösung, geeignet für gewerbliche und öffentliche Gebäude mit Anforderungen an Schall- und Brandschutzklassifizierungen. Es eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten und könnte auch in Wohnhäusern eingesetzt werden, in denen Sie möglicherweise Schall reduzieren müssen, aber dennoch eine Schiebetürlösung wünschen. Der FS Slide 1480 ist mit den Feuer- und Soundkombinationen EI30/Rw 33dB und EI30/Rw 37dB erhältlich.
Spezifikation
  • •       Available with high pressure laminate, veneered and painted •       Mechanical damping activated in closed mode •       Manual operational or with mechanical closing •       Min/max door leaf with: 825mm/1525mm •       Min/max door leaf height: 1525mm/2295mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerint_door_sliding_onwall_1480_single
  • ProduktfamilieInterior doors
  • ProduktgruppeHigh Performance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors