Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

Unique ref.: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
Marke: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Produkt Familie: Interior doors
Produkt Gruppe: HP Sliding
Publishing Datum: 2020-11-19
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)


Material 1: Wood
Material 2: Glass
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden

BIMobject Kategorie: Türen - Schiebetüren
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Sliding door and partition sets
NBS Reference Code: 59-23-77
NBS Reference Beschreibung: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
OmniClass-Nummer: 23-17 11 15 25
OmniClass-Bezeichnung: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®