HERRINGBONE Aqua Zero 72h
Klassisches Fischgrätmuster. Moderner, 72 Stunden wasserbeständiger Bodenbelag.
Das Fischgrätmuster wird seit Langem mit der Eleganz von Stadthäusern, Wohnungen und stilvollen Interieurs in Verbindung gebracht. Heute feiert es sein Comeback in einer neuen, praktischeren Form – als wasserbeständiger Laminatboden, der ein zeitloses Muster mit Alltagskomfort und Langlebigkeit vereint.
SWISS KRONO AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h ist eine Kollektion aus sechs Eichendekoren, die für Interieurs entworfen wurden, die Stil, Langlebigkeit und Liebe zum Detail erfordern. Das markante Fischgrätmuster strukturiert den Raum, verleiht ihm Tiefe und gibt selbst schlichtesten Arrangements einen eleganten Charakter.
Der Bodenbelag besteht aus einer 8 mm starken, wasserbeständigen HDF-Trägerplatte mit der Abriebklasse AC5 und der Leistungsklasse 23/33. Er ist die ideale Lösung für Innenräume, in denen Ästhetik, Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit gleichermaßen wichtig sind.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Polen |