Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
    Sylvanix

    Designer Collection Cladding

    Google-Übersetzung,

    Die Designer Collection Composite Cladding vereint die natürliche Optik von hochwertigem Hartholz mit der Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit moderner Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC). Dieses architektonische Fassadensystem eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und verleiht Wohn-, Gewerbe-, Hotel- und Mischnutzungsprojekten Wärme, Struktur und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild.

    Die Fassadenverkleidung der Designer Collection wurde für eine schnelle Montage und langfristige Leistungsfähigkeit entwickelt. Sie ist beständig gegen Ausbleichen, Feuchtigkeit, Fäulnis, Insekten und extreme Witterungsbedingungen und eignet sich daher ideal für hinterlüftete Fassaden, Akzentwände, Dachuntersichten, Sichtschutz und die Gebäudehülle. Das System ist in vier modernen, farbbeständigen Farben erhältlich und ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich, während es gleichzeitig die Gebäudeästhetik verbessert und Nachhaltigkeitsziele unterstützt.

    Die aus robusten Verbundwerkstoffen gefertigte Designer Collection bietet die authentische Maserung und Haptik tropischer Harthölzer, ohne deren ständige Pflege, Verzug, Splitterbildung oder Umweltbelastung. Ihr vielseitiges Profilsystem ermöglicht Architekten, Designern und Planern die Gestaltung leistungsstarker Fassaden und anspruchsvoller Verkleidungslösungen mit dauerhafter Schönheit und Formstabilität.

    Merkmale und Vorteile

    • Authentische Holzmaserungsprägung
    • Pflegeleicht, langlebig und witterungsbeständig
    • Schnelle Installation mit lang anhaltender Leistung
    • Sehr geringe Ausdehnung oder Zusammenziehung
    • Extrem resistent gegen Termiten und Schädlinge
    • Kein Streichen, Schleifen oder Beizen
    • Langlebige, farbechte Farben
    • Keine Splitter, Risse oder Verformungen
    • Ungiftig und formaldehydfrei
    • Hergestellt aus 90 % Recyclingmaterial


    Spezifikation
    • Cladding Board  0.09” x 6.6” - 112 pcs

      J-Channel Trim 3.1” x 1.4” - 168 pcs

      Outer Corner Trim 3.5” x 3.5” - 60 pcs

      Butt Joint Trim 3.5” x 1.5” - 112 pcs

      F-Trim Trim 2.5” x 3.5” - 84 pcs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesigner-collection
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeDesigner Collection Cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC003167
    • ETIM-NameWall and facade cladding wood
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panel cladding systems
    • Klassifizierung09 72 00
    • Format2014TitelWall Coverings
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding