Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
    Syspal Ltd
    Archiviert

    Basin Mounted Sink Knee Push

    Hygienic and durable range of stainless steel hand wash trough sinks with knee push operation available in one to six stations. Ideal for any hygiene conscious environment. Hygienic grade 304 stainless steel construction Call us for a price for a grade 316 stainless steel sink for outdoor installation Knee push operation - Touch-free 12-15 second turn off water saving feature 5 litres per minute Mixer valve and pedestal models also available WRAS approved knee valve and flexible hose Plumbing Requirements Pre-mixed water Outlet 1½ " (M) BSP Knee valve inlet ؽ" (M) Minimum water pressure: Knee push - 0.7bar Dimensions: (Length x Width x Height unless stated)One-station - L575 x W420 x H537m Two-station - L1075 x W420 x H537mmmThree-station - L1575 x W420 x H537mm Four-station - L2075 x W420 x H537mm Five-station - L2575 x W420 x H537mm Six-station - L3075 x W420 x H537mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSinkKneePush
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeC/W Knee Push
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)573
    • Breite (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin spouts
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit