Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AJD Series Flush Jet Diffuser for ceiling, wall or plenum box
Systemair

AJD Series Flush Jet Diffuser for ceiling, wall or plenum box

4.7 von 5 Sternen4.7(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Funktion
Die AJD-Düse hat ein außergewöhnlich gutes ästhetisches Design und kann auf Sonderbestellung lackiert werden, um jedem dekorativen Bedarf gerecht zu werden. Die AJD-Düsen bieten weite Wurfweiten bei niedrigem Geräuschpegel und geben einen langen Luftstrahl mit außergewöhnlicher Präzision auf eine Länge von über 30 m ab. Sie können zur punktuellen Kühlung verwendet werden und eignen sich besonders für große Räume, die ein dekoratives Aussehen erfordern, z. B. große Flure, Unterhaltungsbereiche, Flughafenhallen, Kaufhäuser, Hotels usw. Die Konfiguration ermöglicht ein Schwenken der Düse in alle Richtungen bis zu maximal ± 30° in horizontaler oder vertikaler Richtung.

Entwurf
Die AJD-Weitwurfdüsen werden aus Aluminium mit weißer (RAL 9010) Pulverlackierung hergestellt. Der Kanalanschluss ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt.

Montage
Der AJD kann durch einen Übergang (im Lieferumfang enthalten) mit verdeckten Schrauben montiert werden.

Versionen
IKD - Standardversion
Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemair-ajd
  • ProduktfamilieDiffusers, Registers, and Grilles
  • ProduktgruppeAJD Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-09-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA