Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Discontinued - AJD-M Series Flush Jet Diffuser for ceiling, wall or plenum box
Systemair
Archiviert

Discontinued - AJD-M Series Flush Jet Diffuser for ceiling, wall or plenum box

Function
The AJD nozzle has an extraordinarly good aesthetic design and can be painted by special order to fit any decorative need. The AJD nozzles provide long throws with a low noise level, releasing a long air jet with exceptional precision to a length of over 100 feet (30 m). They can be used for spot cooling and are especially appropriate for large rooms requiring a decorative look, for instance, large vestibules, entertainment areas, airport halls, department stores, hotels, etc. The configuration allows the nozzle to swivel in all directions up to a maximum of ± 30° in the horizontal or vertical direction.

Design
The AJD long throw nozzles are manufactured in aluminium, with a white (RAL 9010) powder paint finish. The duct connection is manufactured of galvanised sheet steel.

Mounting
The AJD can be mounted through a transition (included) with concealed screws.

Versions
IKD-M3 - Actuator 24V, 0-10V stepless control
Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemair-ajd-m
  • ProduktfamilieDiffusers, Registers, and Grilles
  • ProduktgruppeAJD-M Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-09-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit