Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    Google-Übersetzung,
    B-0597 Topf- und Kesselfüller-Mischbatterie mit 18-Zoll-Düse mit Doppelschwenkgelenk, hitzebeständigem Griff, Hebelgriffen, 8-Zoll-C/C-Einlassmitten, 1/2-Zoll-NPT-Eingängen
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 13.20 GPM @ 60 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-056
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppePot Filler Faucet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.19
    • Breite (Inches)12.62
    • Tiefe (Inches)20.38
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)6.18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit