Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

Google-Übersetzung,
B-2443 8-Zoll-C/C-Mischbatterie (Wandmontage), starrer Schwanenhals mit 2,2 GPM vandalensicherem Luftsprudler, 4-Zoll-Handgriffe, 1/2-Zoll-NPT-Einlässe
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-084
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeFaucet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9
  • Breite (Inches)16
  • Tiefe (Inches)5.25
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)5.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit