Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    Google-Übersetzung,
    B-2862 EasyInstall-Wasserhahn mit 4-Zoll-Handgriffen, Eterna-Patronen, 8-Zoll-Einlasszentren, schwenkbarem Schwanenhals mit 2,2-GPM-Belüfter
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-089
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeMedical Lavatory Faucet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.38
    • Breite (Inches)16
    • Tiefe (Inches)8.81
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)7.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit