Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel

B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel

Google-Übersetzung,
8-Zoll-Wandmischbatterie mit poliertem, verchromtem Messingkörper, Zusatzarmatur mit Keramikkartusche und Hebelgriff, 12-Zoll-Schwenkdüse mit 2,2-GPM-VR-Luftsprudler, 18-Zoll-Steigrohr, 44-Zoll-Flexschlauch aus Edelstahl mit Drehgelenk, 1,07-GPM-Spray Ventil mit isoliertem Griff, Keramikkartuschen mit Rückschlagventilen, Hebelgriffe, 1/2" NPT-Inneneinlässe, 6" verstellbare Wandhalterung, Sprühventilhalter und obenliegende Feder. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372. EPAct 2005-konform.
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 2.20 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0133-12ACRB8S
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppePre-Rinse Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)37.56
  • Breite (Inches)12.62
  • Tiefe (Inches)16.81
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)13.028
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA