Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0133-U12-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Eterna Cartridges w/ Spring Checks, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

B-0133-U12-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Eterna Cartridges w/ Spring Checks, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

Google-Übersetzung,
B-0133-U12-B, ULTRARINSE PRU mit 8-Zoll-Mischhahn für Wandmontage, Vierteldreh-Eterna-Kartuschen mit Federkontrollen, Hebeln, Zusatzhahn mit 12-Zoll-Schwenkdüse, 10-Zoll-Sprüharm (1,5 GPM), 1,15 GPM-Sprühventil und 1/2-Zoll-NPT-Inneneinlässen
Spezifikation
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 12” swing nozzle w/ stream regulator outlet, Series 1
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0133-U12-B
  • ProduktfamiliePre-Rinse Units
  • ProduktgruppePre-Rinse Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)13.04
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit