Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0133-U12-CR-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

B-0133-U12-CR-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

Google-Übersetzung,
B-0133-U12-CR-B, ULTRARINSE PRU mit 8-Zoll-Mischhahn zur Wandmontage, Vierteldreh-Cerama-Kartuschen mit Rückschlagventilen, Hebeln, Zusatzhahn mit 12-Zoll-Schwenkdüse, 10-Zoll-Sprüharm (1,5 GPM), 1,15 GPM-Sprühventil und 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde
Spezifikation
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chromeplated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome platedbrass body, 12” swing nozzle w/ stream regulator outlet (Series 1)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0133-U12-CR-B
  • ProduktfamiliePre-Rinse Units
  • ProduktgruppePre-Rinse Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)15.05
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit