Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    Google-Übersetzung,
    8-Zoll-Mischbatterie zur Wandmontage mit poliertem, verchromtem Messingkörper, 24-Zoll-Doppelgelenk-Schwenkdüse, Ein-Aus-Mengenkontrollauslass mit isoliertem Griff, hitzebeständige Hülsen und O-Ring-Kit, Keramikkartuschen mit Rückschlagventilen, Hebelgriffe und 1/ 2" NPT-Einlässe mit Innengewinde. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372.
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 9.55 GPM @ 60 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-B-0598-CR-HRK
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeManual Faucets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit