Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0800 Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray

B-0800 Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray

Google-Übersetzung,
Dosierhahn, Einzeltemperatur, 1/2" NPT-Einlass, Rosespray
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0800
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeManual Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.19
  • Breite (Inches)2
  • Tiefe (Inches)6.75
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)2.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit