Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    Google-Übersetzung,
    4-Zoll-Arbeitsplatten-Wasserhahn mit poliertem, verchromtem Messinggehäuse, 18-Zoll-Riser, herunterziehbarer Edelstahl-Ventileinheit, isoliertem Griff, 1,07-GPM-Sprühgerät, Keramikkartuschen mit Rückschlagventilen, Hebelgriffen, 1/2-Zoll-NPT-Einlässe und 6" verstellbare Wandhalterung. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372. 2019 DOE PRSV – Klasse II konform.
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-B-5110-CR-B8P
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppePre-Rinse Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit