Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EC-3103-BA Chekpoint Elec Faucet, Deck Mt, 4" Centerset, Ac/Dc Control Module

EC-3103-BA Chekpoint Elec Faucet, Deck Mt, 4" Centerset, Ac/Dc Control Module

Google-Übersetzung,
Chekpoint Elec Wasserhahn, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC-Steuermodul
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-EC-3103-BA
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeSensor Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)8.05
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit