Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Buffer Tank, Carbon Steel, 125 psi, 50 gal to 1050 gal
Taco
Archiviert

Buffer Tank, Carbon Steel, 125 psi, 50 gal to 1050 gal

Buffer tanks are often employed within HVAC systems to provide additional system fluid volume in order to prevent short cycling of heating or cooling apparatus. Taco offers these tanks in sizes from 50 gallons up thru 1050 across 16 tank volumes. Each of these tank models are available with system connections on the side of each tank located either high or low to meet application requirements. To meet the wide scope of job site specific connection sizes specified these tanks are available with a standard range of connection sizes as shown on our submittal data sheets.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertaco-bth-btl
  • ProduktfamilieOverflow Regulators
  • ProduktgruppeBTH | BTL
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-04-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit